A1 - Einstellbare Hakenverschlüsse
Diese einstellbaren Ganzmetall-Spannhebelverschlüsse vereinen hohe Betriebslasten und einen Einstellbereich, der in weiten Grenzen vor Ort einstellbar ist ; eine geeignete Lösung für die Anforderungen bei der Veriegelung von Platten, wo der Schließwinkel oder Verriegelungspunkt nicht nahe beim Verschlußgehäuse liegt und Einstellbarkeit durch den Nutzer wünschenswert ist.
![A1 - Einstellbare Hakenverschlüsse A1 - Einstellbare Hakenverschlüsse](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/A1-Adjustable-Series-Draw-Latches-968x432.jpg)
Lange Verschlußstangen mit Gewindeeinstellung für lange Haltebereiche - bis 144 mm (4.50") - und der Möglichkeit für die Spannweiteneinstellugn bis zu 33 mm (1.31").
- Ausführungen mit Kugel und Bolzen zur Verwendung mit mit passendem Schließwinkel
- Hakenausführung für den Einsatz mit Bolzen oder Bohrung in Rahmen oder Tür, anstelle eines Schließwinkels
- Erhältlich in unterschiedlichen Größen, zur Anpassung an die Belastungen und Maßvorgaben
- Flachausführungen zur Anpassung an viele Haltebereiche und Hebelwirkung auf geringem Platz.
- Erhältlich mit und ohne dick gepolsterte Vinylüberzügen an den Betätigungsgriffen
- Erhältlich in Stahlkonstruktion und rostfreiem Stahl
- 2 Schließwinkelausführungen? für kleine Verschlußgrößen (Serie 500)
- Als Option Sperre durch Vorhängeschloss
- Kleine Ausführung (Serie 500) für max. Betriebslasten bis 1550 N (350 lbs.), je nach Verschlußanwendung
- Mittlere Ausführung (Serie 700) für max. Betriebslasten bis 3110 N (700 lbs.), je nach Verschlußanwendung
- Große Ausführung (Serie 900) für max. Betriebslasten bis 4450 N (1000 lbs.), je nach Verschlußanwendung
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
ProduktzertifizierungenSuche nach Teilenummern
- Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu findenLeute suchen oft nach: