Centre de ressources

Bienvenue au centre de ressources de Southco ! Nous espérons que vous trouverez quelque chose d'intéressant à lire, regarder et partager.

Sécuriser le dernier kilomètre : présentation du loquet rotatif électronique R4-50 à usage intensif avec capteur

Sécuriser le dernier kilomètre : présentation du loquet rotatif électronique R4-50 à usage intensif avec capteur

La livraison au dernier kilomètre est l'un des environnements les plus exigeants pour un véhicule. Le boom du commerce électronique signifie que ces véhicules sont constamment utilisés et que le public en est plus conscient que jamais. Les loquets de ces véhicules doivent être solides, fiables et durables pour résister.

Le loquet rotatif électronique à usage intensif R4-50 avec capteur répond à toutes ces exigences. Conçu pour assurer une sécurité, une durabilité et une durée de vie exceptionnelles, il peut s'adapter aux environnements les plus rigoureux. La capacité FMVSS 206 en fait un outil idéal pour les applications de portes d'entrée. Ainsi, peu importe ce que vous livrez, le loquet rotatif électronique à usage intensif R4-50 vous offre tranquillité d'esprit et commodité dans une seule solution.

Robustesse fiable

Avec une durée de vie deux fois plus longue que les autres loquets rotatifs électroniques, le R4-50 restera une solution fiable pendant des années après son installation, même dans les environnements les plus exigeants. En tant que dispositif compatible FMVSS 206, il est conçu pour répondre aux normes de retenue de porte les plus strictes.

Accès électronique rapide

Le loquet rotatif électronique à usage intensif R4-50 s'enclenche en moins d'une seconde. En fait, il vous a probablement fallu plus de temps pour lire cette phrase. Une vitesse d'actionnement réduite permet le déclenchement rapide que ce verrou met à portée de main grâce à un accès électronique. Lorsqu'il est intégré à votre système, le loquet rotatif R4-50 à usage intensif peut être actionné à distance simplement en appuyant sur un bouton.

Surveillance de la sécurité

Vous pensez peut-être que l’accès à distance soulève des questions de sécurité, mais ne vous inquiétez pas. Nous y avons également réfléchi. Le microrupteur intégré détecte la gâche du loquet et vous indique en permanence si elle est en place. Cela signifie que vous ne recevrez jamais de faux signal de sécurité si une porte est fermée, mais pas verrouillée. Le capteur fournit également un retour d'information constant, vous pouvez donc toujours savoir si le loquet est ouvert ou fermé. 

Protégé et étanche

L'ensemble du système de commande électronique est étanche pour le protéger de son environnement et améliorer ses performances. Les éléments n’interrompront donc pas votre livraison, et ils n’arrêteront pas non plus ce loquet.

Veuillez cliquer ici pour en savoir plus sur le loquet rotatif électronique R4-50 à usage intensif avec capteur

604b91f94492cb4c8bbfe2f13c169e44fec40c1930524bb39a2be6f9d948a067 3.15.145.105
please type in at least 2 letters...
Loading...