Nouvelles Options Disponibles Pour les Loquets à Came E5 - Simple, Abordable et Plus Polyvalent Que Jamais
Southco ajoute plusieurs nouvelles options à sa gamme de loquets à came quart de tour E5, ouvrant ainsi une variété de nouvelles fonctionnalités. Les loquets à came E5 offrent une simplicité abordable et une flexibilité supérieure grâce à leur conception modulaire efficace. Les nouvelles options pour ces loquets incluent le bouton à ailettes à profil bas, le bouton à ailettes avec barillet de verrouillage à obturateur, le mini loquet à came à verrouillage par clé, les cames protégées à serrage fixe, les poignées réglables, le kit de conversion de poignée réglable et les plaques d'actionneur multipoint A5. Ces ajouts rendent la gamme E5 encore plus polyvalente qu'auparavant.
Bouton à ailettes à profil bas
Le premier ajout est le bouton à ailettes à profil bas. Ce bouton permet aux utilisateurs d'actionner le loquet E5 à la main et dispose d'une taille d'ailettes plus compacte qui le rend plus facile à actionner dans des espaces plus petits et réduit son profil de surface. Le bouton à ailettes à profil bas est disponible en finition noire poudrée ou chromée.
Bouton à ailettes avec barillet de verrouillage à obturateur
Le deuxième ajout est le bouton à ailettes avec barillet de verrouillage à obturateur, une mise à niveau pour verrouiller les boutons à ailettes. Le barillet de verrouillage avec obturateur rend le bouton à ailettes E5-9 mieux adapté aux environnements extérieurs, le protégeant de la pluie, de la saleté et des débris. Il facilite l'actionnement du loquet, prolonge sa durée de vie et évite d'endommager le mécanisme de verrouillage.
Mini loquet à came à verrouillage par clé
Pour ceux qui ont besoin d'une sécurité supplémentaire dans un boîtier compact, le troisième ajout est le mini loquet à came à clé qui ajoute le verrouillage par clé à la fois au bouton à ailettes et aux versions à accès par outil du mini loquet à came E5-M. Le mini loquet à came à verrouillage par clé est parfait pour les applications nécessitant une sécurité accrue mais manquant d'espace pour utiliser version taille normale du loquet à came E5.
Came protégée à serrage fixe
La came protégée à serrage fixe constitue le prochain ajout à la gamme E5. Il s'agit d'une mise à niveau des cames plates existantes, qui permettra d’éviter l'usure et les dommages esthétiques dus au frottement d’une came plate contre le cadre d’une armoire. La came protégée à serrage fixe ajoute un embout en plastique à l'extrémité d'une came, offrant une protection contre les dommages au châssis et un actionnement plus souple. Les cames protégées à serrage fixe sont compatibles avec tous les loquets E5 et H3.
E5-9 à serrage réglable
Le prochain ajout de Southco offre une flexibilité supplémentaire à ses boutons à ailettes, poignée en T et loquets à came avec poignée en L. L’option à serrage réglable permet à ceux qui utilisent des loquets à came manuels E5-9 de régler manuellement l'emplacement de la came sur chaque loquet. Cela permet aux utilisateurs de modifier librement la gamme de serrage du loquet et de s'adapter aux variations de dimensions du cadre. La variabilité permet également aux fabricants d'utiliser un loquet pour plusieurs conceptions de châssis.
Kit de conversion de serrage réglable
le kit de conversion de serrage réglable. Ce kit apporte tous les avantages d’un serrage réglable à tout loquet à came à serrage fixe E5 existant. Il contient un nouveau corps, une nouvelle came, des écrous de réglage et une nouvelle vis de montage afin que les utilisateurs puissent convertir les loquets à came E5 à serrage fixe en serrage réglable sur le terrain. Le kit de conversion de serrage réglable permet également aux utilisateurs de configurer eux-mêmes les loquets et les cames, de sorte que le loquet s'adapte toujours au cadre conçu.
Plaques d'actionneur multipoint A5
La plaque d'actionneur multipoint A5 constitue le dernier élément de cette série d'ajouts. Elle permet de relier plusieurs loquet E5 avec le système de tige A5, ce qui permet de les actionner simultanément en actionnant simplement l'un d'eux. Ce système est particulièrement adapté aux portes plus grandes dont les loquets positionnés aux extremités peuvent être hors de portée ou difficiles d'accès, et fournit un verrouillage multipoint à un coût inférieur.
Ces ajouts ouvrent de nouvelles possibilités pour les loquets à came E5 de Southco. Que vous ayez besoin d'un loquet durable et protégé pour l’extérieur, ou d'un appareil plus compact pour les conceptions plus petites, la série E5 a ce qu'il vous faut. Les ajouts s'appuient sur la simplicité abordable qui fait la renommée de la gamme E5. Les loquets E5 peuvent être facilement installés dans un seul trou et offrent une solution simple pour une large gamme d'applications.