Le système de verrouillage modulaire comprime les portes isolées

Southco étend sa gamme de systèmes de verrouillage multipoint avec une nouvelle solution conçue pour accommoder des portes jusqu’à quatre pouces d’épaisseur. Le système de verrouillage modulaire M4 de Southco offre une solution polyvalente avec plusieurs options de configuration, répondant à la demande croissante de portes isolées dans les applications CVC. Conçu pour tenir compte des variations dimensionnelles des panneaux d’armoires, le système de verrouillage modulaire M4 offre une solution flexible pour une gamme d’équipements de CVC.
Le système de verrouillage modulaire M4 offre des configurations de verrouillage à point unique et multipoints, permettant aux fabricants de réduire le nombre de trous à percer dans le panneau, améliorant ainsi l'isolation.
Configuration modulaire
Le système de verrouillage modulaire M4 de Southco prend en charge plusieurs options de verrouillage et éléments de conception. Sa poignée en plastique peut être configurée avec des options de verrouillage par cadenas, par clé ou outil, tandis que le verrouillage à un ou plusieurs points peut être configuré grâce à des cames réglables, un support de déverrouillage par pression et une poignée de déverrouillage interne.
Conductivité thermique réduite
Le système de verrouillage modulaire M4 est conçu à l’aide de matériaux spécifiques pour réduire la conductivité thermique. La compression permet une étanchéité correcte des joints et minimise les trous de montage à travers le panneau.
Fonctions supplémentaires
En plus de ses options de verrouillage polyvalentes, le système de verrouillage modulaire M4 permet une installation simple et est adapté à une utilisation en extérieur.
Les systèmes de verrouillage multipoints de Southco offrent une solution complète pour les applications à grande porte d’accès. Une simple rotation de la poignée du système de verrouillage multipoint au niveau du point d’actionnement permet de fermer plusieurs points de verrouillage le long de la porte. Une large gamme de styles de poignée et de sécurité de verrouillage, ainsi que des caractéristiques d’étanchéité en option, le rendent adapté à la plupart des grandes applications de portes, notamment les armoires de CVC.
Le système de verrouillage modulaire M4 offre une compression fiable, une plus grande facilité de réglage et des fonctions de libération de pression améliorées pour les applications d’armoires où l'isolation est une priorité absolue.
Pour en savoir plus sur la gamme complète de solutions de verrouillage multipoint de Southco, veuillez consulter la page produits Poignées escamotables et systèmes multipoints.