Centre de ressources

Bienvenue au centre de ressources de Southco ! Nous espérons que vous trouverez quelque chose d'intéressant à lire, regarder et partager.

Loquet à Compression E3 Compact MIM - Se démarquer par un profil bas

October 01 2024
Loquet à Compression E3 Compact MIM - Se démarquer par un profil bas

On pourrait trouver l’idée difficile à réaliser, n'est-ce pas ? Pas chez Southco. Voici le nouveau loquet à compression E3 Compact MIM, une nouvelle version de notre gamme de loquets à compression E3 qui présente une ergonomie améliorée, des caractéristiques de sécurité et de commodité supplémentaires, ainsi qu'une tête de loquet mince et moderne qui risque de faire tourner une ou deux têtes.

Moins d'efforts de votre part, plus de sécurité de la nôtre

Le loquet E3 compact MIM est doté d'une plage d'actionnement ergonomique de 180 degrés, ce qui le rend plus facile à ouvrir ou à fermer que votre loquet à compression E3 classique. Cette réduction de la portée n'a pas d'impact sur les performances, de sorte que vous bénéficiez de toute la sécurité d'un loquet E3 avec environ 7 % d'effort d'actionnement en moins.

La sécurité, c’est tout.

Vous êtes-vous déjà demandé si vous aviez laissé un panneau ouvert ? Vous avez même tourner la poignée pour vous assurer qu'elle était bien fermée ? Maintenant, vous pouvez oublier cela. Le loquet E3 compact MIM vous indique s'il est ouvert ou fermé grâce à des repères de couleur gravés sur la face du loquet. Il vous permet de savoir en un simple coup d'œil si un compartiment est ouvert ou fermé.

Il n’y a rien de tel que ce petit loquet

Et comme si les autres améliorations n'étaient pas suffisantes, nous avons trouvé comment réaliser tout cela en utilisant le moulage par injection de métal (MIM). Cela signifie que les coûts de production sont plus bas et que nous pouvons vous faire bénéficier d'économies supplémentaires. Oh, et si vous craignez que le loquet soit un peu rugueux sur les bords, ne vous inquiétez pas. Le loquet E3 Compact MIM est magnifiquement poli après la production pour lui conférer une finition qui attirera votre attention même à distance. (ou qui vous permettra simplement de voir où vous ouvrez le panneau).

La tête du loquet ne fait que 4 mm d'épaisseur (contre 6,4 mm pour un E3 classique), ce qui ajoute encore à son aspect élégant.

Les aspects techniques

Le loquet à compression E3 Compact MIM semble avoir tout pour plaire. L'aspect, le toucher, le prix... Mais si vous avez besoin de davantage de précisions, consultez cette page pour plus d'informations techniques.

 

Voir les ressources liées à ce sujet