Centre de ressources

Bienvenue au centre de ressources de Southco ! Nous espérons que vous trouverez quelque chose d'intéressant à lire, regarder et partager.

AC-50 Actionneur à poignée de pression multi-points: Une pression est tout ce dont vous avez besoin

December 03 2024
AC-50 Actionneur à poignée de pression multi-points: Une pression est tout ce dont vous avez besoin

Le nouvel actionneur de poignée à pression AC-50 de Southco est doté d'un système de traction double câble, permettant une plus grande liberté de positionnement de l'actionneur et un verrouillage multipoint sécurisé sur les panneaux plus grands. Cela offre aux utilisateurs finaux une expérience de fonctionnement ergonomique sans compromettre la sécurité. 

À mesure que les panneaux deviennent plus grands, ils deviennent plus difficiles à sécuriser. Le verrouillage multipoint constitue une solution efficace à ce problème, car plusieurs loquets rotatifs peuvent appliquer une force constante sur l'ensemble du panneau, empêchant à la fois sont voilage et les fuites. Il s’accompagne toutefois de complications puisque les loquets doivent être attachés à un actionneur par un seul câble de traction. Cela limite l'endroit où les concepteurs peuvent placer leur actionneur ou nécessite d’ajouter du matériel supplémentaire à une conception. 

La poignée à pression multipoint AC-50 de Southco résout ces problèmes avec des supports de montage de conduit de câble symétriques intégrés et des leviers en aluminium moulé sous pression résistant à des précharges élevées, qui s'associent avec des supports de barillet de câble pour éliminer le besoin de serre-câbles supplémentaires. Les concepteurs peuvent monter librement cet actionneur sur leur application et utiliser les deux câbles supportés par celui-ci pour actionner un système de verrouillage multipoint sur l'ensemble du panneau avec un minimum de matériel supplémentaire. L'actionneur se monte sur des structures tubulaires ou des surfaces rondes avec montage en surface à trou traversant.  

La polyvalence, l'ergonomie et la durabilité font de l'actionneur de poignée à pression AC-50 de Southco une solution idéale pour les grands panneaux lorsque la sécurité est primordiale.

Voir les ressources liées à ce sujet