Centre de ressources

Bienvenue au centre de ressources de Southco ! Nous espérons que vous trouverez quelque chose d'intéressant à lire, regarder et partager.

Nouveau loquet à compression avec indicateur visuel qui affiche l’état d’ouverture

Nouveau loquet à compression avec indicateur visuel qui affiche l’état d’ouverture

Southco a étendu sa gamme de loquets à compression VISE ACTION® en y ajoutant une nouvelle version qui permet la confirmation visuelle de l’état d’ouverture. Le loquet à compression– E3 VISE ACTION® de Southco est doté d’ailettes de couleur vive et réfléchissantes qui permettent facilement de voir si le loquet est ouvert, permettant ainsi de surveiller l’état d’ouverture à tout moment. 

Le loquet à compression E3 VISE ACTION® de Southco doté d’un indicateur visuel de l’état d’ouverture visible à au moins cinq mètre, ce qui en fait un choix idéal dans les secteurs ferroviaire, des semi-conducteurs et des machines industrielles où une porte ou un panneau ouvert peut compromettre la sécurité durant le fonctionnement. 

En permettant aux opérateurs de détecter facilement l’état du loquet, le loquet à compression– E3 VISE ACTION® avec indicateur visuel améliore l’efficacité, la sécurité et réduit les erreurs de maintenance. Conçu pour les environnements difficiles, le loquet à compression– E3 VISE ACTION® avec indicateur visuel est conforme aux normes NEMA 4 et IP65, ce qui en fait un choix adapté aux environnements extérieurs, soumis à de fortes vibrations ou corrosifs.  

Le loquet à compression E3 VISE ACTION® avec indicateur visuel permet de voir si un panneau est bien fermé, à moitié fermé ou ouvert. Tout comme la gamme E3 standard de Southco, la version avec indicateur visuel permet un verrouillage solide qui résiste aux vibrations et est proposée dans une variété de longueurs de serrage, fournissant une mise à niveau simple pour améliorer la sécurité et la sûreté des armoires.

Pour en savoir plus sur la gamme complète de loquets à compression de Southco veuillez consulter la page produits Loquets à compression.

Voir les ressources liées à ce sujet