La nouvelle charnière encastrée à couple constantpermet un contrôle de position invisible
![La nouvelle charnière encastrée à couple constantpermet un contrôle de position invisible](https://media.southco.com/media/amasty/blog/cache/S/T/600/400/ST-10P-Embedded-Torque-Hinge-ResourceCenter-600x400.png)
La nouvelle charnière de la série ST des charnière encastrée à couple contrôlé de Southco est dotée d’un couple constant dans un ensemble compact destiné aux applications de pivotement et de positionnement nécessitant de faibles niveaux de friction. La nouvelle charnière encastrée à couple constantST-10P a un diamètre de 10mm et un couple allant jusqu’à 2Nm, ce qui permet aux utilisateurs finaux de positionner de petits éléments montés dont des couvercles et des écrans, tout en les maintenant fermement dans n’importe quelle position.
La charnière encastrée à couple contrôlé ST-10P de Southco a été conçue pour les applications moulées nécessitant un couple constant. Grâce à sa conception invisible, l’insert de serrage à sertir s’intègre facilement dans toute application en plastique, métal coulé et tôle, améliorant ainsi la performance et l'apparence générale du produit final. La charnière encastrée à couple contrôlé ST-10P est dotée d’une conception invisible qui améliore l’esthétique de l’équipement par rapport aux charnières visibles montées en surface.
La charnière encastrée à couple contrôlé ST-10P de Southco ajoute de la friction aux applications de positionnement avec une conception réduite tout en maintenant un facteur de forme compact et économique. La conception invisible et l'ergonomie de la série de charnières ST10 permet une expérience améliorée pour l’utilisateur final, tandis que la conception simple à sertir simplifie l’installation.
Pour plus de renseignements sur la gamme de solutions de charnières de positionnement à couple constant de Southco, rendez-vous à la page Technologie de positionnement du Centre de ressources