R3-23-250-05

Loquet à fermeture par poussée, 38 mm, Acier, Zingué, Chromaté brillant

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Finition Zingué, Chromaté brillant
Diamètre de la tête Vis autotaraudeuses
Matériau de chape Acier
Type d’accessoire Screw
Longueur 38.00
Class R3 - Loquet à fermeture par poussée
Destiné aux portes d'accès et coffres à bagages équipant camping-cars, remorques et caravanes ou utilisés dans les applications de transport commerciales, ce loquet est synonyme d'élégance, de qualité et de sécurité. Belles finitions standard ou personnalisées, montage peu saillant, excellente ergonomie et différentes options de verrouillage pour une sécurité accrue.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.