NY-5P-53-1-60
Fixations de panneau à deux éléments NYLoquet, Grande taille, Facile Gamme de serrage, Polyester, Noir
| Matériau | Polyester |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Noir |
| Type de tête | Easy Grip |
| Taille | Grande taille |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | NY - Fixations de panneau à deux éléments NYLATCH |
Les passe-fils DZUS® NY-WG de Southco sont conçus pour être utilisés avec la gamme de goujons NY-CC, et offrent ensemble une gamme de fixations réutilisables, en plastique, de type rivet à pousser/tirer, avec une sélection de différentes tailles, styles de tête et couleurs disponibles. La fixation combinée est retenue dans le panneau amovible et ne nécessite pas de réceptacle séparé...
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire