Fixations de panneau DZUS Nylatch
Avantages Clés
-
Se fixe et se libère rapidement avec un virage à 90 degrés
-
Reste captif au panneau, offrant une facilité d'utilisation et évitant la perte de matériel
-
Fournit une force de serrage forte et constante avec des opérations répétées
-
Actionné à la main ou à l'outil
-
Restez solidement fixé sous les vibrations
Acheter MaintenantAchetez dès aujourd'hui des fixations quart de tour DZUS® en ligne
BrochureFixations quart de tour DZUS®
NY - Fixations de panneau à deux éléments NYLATCH
Southco’s DZUS<sup>®</sup> NY-WG Grommets are designed to be used with the NY-CC Plunger range, and together offer a range of reusable, plastic, push/pull rivet like fasteners, with a selection of different sizes, head styles and colours available. The combined fastener is retained in the removeable panel and doesn't require a separate receptacle.
NY - Fixations de panneau à deux éléments NYLATCH
Southco’s DZUS<sup>®</sup> NY-WG Grommets are designed to be used with the NY-CC Plunger range, and together offer a range of reusable, plastic, push/pull rivet like fasteners, with a selection of different sizes, head styles and colours available. The combined fastener is retained in the removeable panel and doesn't require a separate receptacle.