NY - Fixations de panneau à deux éléments NYLATCH
Southco’s DZUS<sup>®</sup> NY-WG Grommets are designed to be used with the NY-CC Plunger range, and together offer a range of reusable, plastic, push/pull rivet like fasteners, with a selection of different sizes, head styles and colours available. The combined fastener is retained in the removeable panel and doesn't require a separate receptacle.

- Solution à faible coût d'installation totale pour remplacer vis, écrous et boulons
- Grand choix de diamètres – .188", .250" et .313" – avec de nombreuses gammes de serrage correspondantes
- Permet de tenir compte des défauts d’alignement des trous et des tolérances d’épaisseur de panneau
- Variété et assortiment de couleurs pour pions plongeurs et rondelles, trois types de tête
- Matériaux non conducteurs, non oxydables
A range of Grommets designed to mate with the NY Plungers. Options include size, material and panel thickness
Available in black or white Polycarbonate (UL94-HB) or flame retardant black Polysulfone (UL94-V0)
- Solution à faible coût d'installation totale pour remplacer vis, écrous et boulons
- Grand choix de diamètres – .188", .250" et .313" – avec de nombreuses gammes de serrage correspondantes
- Permet de tenir compte des défauts d’alignement des trous et des tolérances d’épaisseur de panneau
- Variété et assortiment de couleurs pour pions plongeurs et rondelles, trois types de tête
- Matériaux non conducteurs, non oxydables
A range of Grommets designed to mate with the NY Plungers. Options include size, material and panel thickness
Available in black or white Polycarbonate (UL94-HB) or flame retardant black Polysulfone (UL94-V0)