NY-5G-51-20

Fixation de panneau à deux éléments NYLATCH, Grande taille, Polycarbonate, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Polycarbonate
Couleur / Apparance Noir
Taille Grande taille
Conformités aux normes UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class NY - Fixations de panneau à deux éléments NYLATCH
Les passe-fils DZUS® NY-WG de Southco sont conçus pour être utilisés avec la gamme de goujons NY-CC, et offrent ensemble une gamme de fixations réutilisables, en plastique, de type rivet à pousser/tirer, avec une sélection de différentes tailles, styles de tête et couleurs disponibles.  La fixation combinée est retenue dans le panneau amovible et ne nécessite pas de réceptacle séparé...

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.