NY-5P-52-1-55
Fixations de panneau à deux éléments NYLoquet, Grande taille, Facile Ga mme de serrage, En nylon, Ocre brun
| Matériau | En nylon |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Ocre brun |
| Type de tête | Easy Grip |
| Diamètre du rivet | 7.95 |
| Taille | Grande taille |
| Class | NY - Fixations de panneau à deux éléments NYLATCH |
Les passe-fils DZUS® NY-WG de Southco sont conçus pour être utilisés avec la gamme de goujons NY-CC, et offrent ensemble une gamme de fixations réutilisables, en plastique, de type rivet à pousser/tirer, avec une sélection de différentes tailles, styles de tête et couleurs disponibles. La fixation combinée est retenue dans le panneau amovible et ne nécessite pas de réceptacle séparé...