MP-01-103-727

Loquet à fermeture par poussée Novibra, Type 1 (pour tiroirs), Plastique, Corps Blanche, Coupelle Satinée, Poignée Blanche

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Plastique
Accès limité Aucun
Joint No
Installation Enfiler
Grip - Minimum (mm) 3.00
Grip - Maximum (mm) 22.00
Actionnement A droite vers l’extérieur
Sélectionnez le type de la poignée Type 1 (pour tiroirs)
Finition du corps Blanc
Finition de poignée Blanc
Finition de coupelle Satiné
Class MP - Loquets pour panneaux Novibra
Optez pour la praticité d’une solution « fermeture par poussée, ouverture par rotation » dont l’élégante conception optimise également les performances. Grâce au dispositif antivibrations, les armoires restent silencieuses malgré les vibrations habituelles en service. Ce loquet de conception très soignée est proposé avec deux mécanismes différents au choix et de multiples finitions, et convient aux portes comme aux tiroirs.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Loquet à fermeture par poussée Novibra, Type 1 (pour tiroirs), Plastique, Corps Blanche, Coupelle Satinée, Poignée Blanche

5923e0683ae1f3f53783c6919dd6634045e6a498fd9c5db02775798987d21453 18.222.197.93
please type in at least 2 letters...
Loading...