M1-25-42-16

Loquet à fermeture par poussée, Grande taille, Verrouillage, 12 - 22mm (.475 - . 875in) Épaisseur de la porte, 20mm (.75 in) Serrage, Acier inoxydable 316, Noir PVD

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier inoxydable 316
Finition PVD
Couleur / Apparance Noir
Accès limité Locking
Type de serrage Fixed
Type de tête Avec serrure
Installation Mounting Bracket
Epaisseur OP 12.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur 22.00
Grip - Minimum (mm) 19.50
Grip - Maximum (mm) 20.50
Profil Profil peu saillant
Sélectionnez le type de la poignée Type de poignée en D/ poignée en D
Taille Grande taille
Class M1 - Loquets affleurants Pull
Taille 2.5 in
Avec leur style affleurant attractif, leur poignée encastrée et leur visserie de montage invisible, ces loquets sont très esthétiques. Leur solidité d’exécution et la praticité du système de fermeture par poussée leur confèrent en outre une fonctionnalité remarquable. Quant à leur construction non oxydable, elle préserve leurs qualités esthétiques et fonctionnelles dans la durée, même pour des applications extérieures.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.