Poignée escamotable et systèmes multipoints

Les systèmes de verrouillage multipoints de Southco offrent une solution complète pour les portes de grandes dimensions. Un simple tour de poignée du système de verrouillage multipoints permet de sécuriser de nombreux points de verrouillage le long des ouvrants. Une large gamme de styles de verrouillage sécuritaire et de poignées, ainsi que des options d'étanchéité, en font des systèmes adaptés aux applications de grandes portes. Et pour ajouter à la sécurité, le système électromécanique peut être actionné à distance.

image1

Avantages Clés

  • Operational Force

    Il suffit de soulever et de tourner la poignée pour l'actionner

  • Stainless Steel

    Joint d’étanchéité protégeant de l’eau et la poussière

  • Key Choice System

    Options de sécurité avec fonctionnement manuel, à clé ou à outil

  • Compression

    Serrage réglable pour une fermeture de porte précise

  • Automatic Relocking

    Fonctionnalité de verrouillage et déverrouillage à distance

Centre de ressources

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici Poignée escamotable et systèmes multipoints

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
6b31c1306b695543f9d201c47d88c1c23085ea7f38566c82e63ab66c35f160ae 18.219.194.232
please type in at least 2 letters...
Loading...