Câbles

Nos câbles sont des composants essentiels pour l'actionnement à distance et le contrôle flexible des systèmes de verrouillage rotatif. Ces câbles de haute qualité fournissent le lien crucial entre l'actionneur et le mécanisme de verrouillage rotatif, permettant un fonctionnement pratique à distance ou depuis un emplacement dissimulé. Des équipements industriels et des systèmes de sécurité aux panneaux d'accès et aux applications télécommandées, nos câbles garantissent un contrôle fiable de votre système de verrouillage rotatif.

Câbles

Principales caractéristiques :

  • Construction durable : Fabriqué à partir de matériaux de haute résistance tels que l'acier, l'acier inoxydable ou des polymères spécialisés pour des performances durables.
  • Variété de types et tailles : Disponible en plusieurs types de câbles (par exemple, câble torsadé, câble tressé, conduit flexible) et diamètres pour s'adapter à différentes applications et exigences de charge.
  • Fonctionnement fluide et réactif : Assure une transmission de force fiable avec un minimum de retard, maximisant l'efficacité.
  • Itinéraire flexible : Peut être acheminé à travers des trajets complexes, offrant une flexibilité de conception pour l'actionnement à distance.
  • Compatibilité : S'intègre parfaitement avec nos loquets rotatifs et actionneurs pour des performances fiables.

Avantages clés :

  • Actionnement à distance : Actionne les loquets à distance ou depuis un endroit dissimulé.
  • Contrôle flexible : Fournit un contrôle précis et réactif du mécanisme de verrouillage.
  • Sécurité renforcée : Facilite le verrouillage et le déverrouillage à distance pour une sécurité accrue.
  • Durable et fiable : Conçu pour durer et assurer un fonctionnement fiable.
  • Applications : Nos câbles sont utilisés en association avec nos loquets rotatifs et actionneurs dans une large gamme d'applications, notamment les équipements industriels et les systèmes de sécurité, l'automobile et les transports, les systèmes de CVC, l'aérospatiale, la robotique, les appareils télécommandés et les applications personnalisées.

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici Câbles

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
  1. AC-CAB0-7-0750-060

    Latch

  2. AC-CBB0-7-0750-054

    Latch

  3. R4-0-50114

    Latch

  4. AC-CAB0-7-0750-057

    Latch

  5. AC-CBB0-6-0750-062

    Latch

  6. AC-CHB0-7-0750-079

    Latch

  7. AC-CAB0-6-0750-060

    Latch

  8. AC-CBB0-7-0750-100

    Latch

  9. AC-CAH0-7-0750-034

    Latch

  10. AC-CBB0-7-0750-062

    Latch

  11. AC-CAB0-7-2000-060

    Latch

  12. AC-CBB0-6-0750-054

    Latch

  13. AC-CH00-7-0500-100

    Latch

  14. AC-CBB0-7-2000-054

    Latch

  15. AC-CBH0-7-0750-028

    Latch

  16. AC-CBB0-7-2000-100

    Latch

  17. AC-CHB0-7-2000-079

    Latch

  18. AC-9BX-20-34

    Latch

  19. AC-CBB0-7-2000-062

    Latch

  20. AC-CAB0-7-0750-066

    Latch

  21. AC-CAB0-6-0750-057

    Latch

  22. AC-CBB0-6-2000-054

    Latch

  23. AC-CHB0-6-0750-079

    Latch

  24. AC-CBB0-6-0750-100

    Latch

  25. AC-CAB0-7-2000-057

    Latch

  26. AC-CHB0-6-2000-079

    Latch

Page
par page