AC-C0H0-4-0250-048
Câble, Type de Câble 4, Extrémité nue, Extrémité en boule, Acier inoxydable, Noir
| Fixation d'actionneur | Bare End |
|---|---|
| Latch End Fitting | Stainless Ball |
| Cable Length | 250 mm |
| Ressort | Sans ressort |
| Modèle | Cable Type 4 |
| Class | AC - Câbles |
Disponibles dans sept modèles et types de terminaison différents pour répondre aux exigences d’une grande diversité d’applications, les câbles Southco AC relient les actionneurs et les loquets rotatifs de notre gamme pour assurer un actionnement à distance. Réalisés dans des matériaux inoxydables