MT - Loquets pour panneaux Parrot
Les loquets pour panneaux Parrot sont rapides et faciles à installer sur des panneaux intérieurs ou extérieurs en porte-à-faux par rapport à la surface dont ils doivent être solidaires. Leur conception est telle qu’il est possible de désengager le loquet et d’ouvrir le panneau d’un seul mouvement ininterrompu. Un tampon en silicone atténue le bruit du loquet à la fermeture, ce qui permet de disposer d’une fermeture par claquement pratique.

Description et avantages
La large poignée à ressort offre une prise pratique pour l’ouverture, tandis que le tampon atténue le bruit sec de fermeture du loquet.- Spécialement conçu pour un montage sur panneaux en porte-à-faux, ce qui permet au loquet d’être totalement ou partiellement invisible
- Facile à monter verticalement ou horizontalement, dans le cas d’installations à angle droit ou même à l’oblique
- Le montage sur plaque de gâche fendue permet de régler le serrage pour un verrouillage positif
- Les poignées en polycarbonate/ABS fournissent de multiples options de finition
- La construction 100% matériaux non oxydables en fait un choix idéal pour les installations en situations exposées
Options disponibles
- Disponibles en finition noire, satinée, chromée et laiton brillant
Normes et spécifications
Description et avantages
La large poignée à ressort offre une prise pratique pour l’ouverture, tandis que le tampon atténue le bruit sec de fermeture du loquet.- Spécialement conçu pour un montage sur panneaux en porte-à-faux, ce qui permet au loquet d’être totalement ou partiellement invisible
- Facile à monter verticalement ou horizontalement, dans le cas d’installations à angle droit ou même à l’oblique
- Le montage sur plaque de gâche fendue permet de régler le serrage pour un verrouillage positif
- Les poignées en polycarbonate/ABS fournissent de multiples options de finition
- La construction 100% matériaux non oxydables en fait un choix idéal pour les installations en situations exposées
Options disponibles
- Disponibles en finition noire, satinée, chromée et laiton brillant