MT-02-10-4

Loquet à fermeture par poussée, Parrot

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Plastique
Finition PVD
Couleur / Apparance Laiton brillant
Installation Rivet / Screw
Grip - Minimum (mm) 9.00
Grip - Maximum (mm) 9.00
Sélectionnez le type de la poignée Type Compact
Class MT - Loquets pour panneaux Parrot
Les loquets pour panneaux Parrot sont rapides et faciles à installer sur des panneaux intérieurs ou extérieurs en porte-à-faux par rapport à la surface dont ils doivent être solidaires. Leur conception est telle qu’il est possible de désengager le loquet et d’ouvrir le panneau d’un seul mouvement ininterrompu. Un tampon en silicone atténue le bruit du loquet à la fermeture, ce qui permet de disposer d’une fermeture par claquement pratique.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.