Description et avantages
Les loquets ME Offshore sont disponibles dans trois différents types de montage et proposent plusieurs caractéristiques standard et options pour convenir à bon nombre de critères d'installation
- Les options de montage affleurant et incurvé offrent un profil plus étroit pour une meilleure facilité de montage sur les portes de faible épaisseur
- Le montage affleurant simplifie également la préparation de panneau et permet un montage rapide
- Les poignées très stylisées offrent une excellente prise pour plus de commodité
- La conception exclusive pour portes incurvées est compatible avec des portes battantes ou des baies coulissantes en angle ou incurvées
- Options de verrouillage multiples disponibles
- Toutes les pièces fabriquées avec des matériaux de qualité nautique assurent une résistance exceptionnelle à la corrosion