ME-01-200-50

Loquets de porte battante Offshore, A droite vers l’extérieur, Bouton de "Condamnation interieur", 12-15 mm Gamme de serrage, Court, Non scellé

Demandez un devis
Les caractéristiques
Came Court
Couleur / Apparance Noir
Accès limité Condamnation intérieure
Joint No
Grip - Minimum (mm) 12.50
Grip - Maximum (mm) 15.00
Actionnement A droite vers l’extérieur
Sélectionnez le type de la poignée Condamnation intérieure
Class ME - Loquets de porte battante Offshore
De par leur simplicité de conception et les nombreuses options de montage disponibles, ces loquets sont extrêmement pratiques pour un large éventail d’applications de type portes d’accès. Un choix d’options de conception et de finition attractives permet de disposer d’éléments de contraste appropriés. Les types de montage multiples assurent la compatibilité avec des portes incurvées ou des baies coulissantes devant fermer à des angles inhabituels.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.