ME-01-200-10
Loquets de porte battante Offshore, A droite vers l’extérieur, Bouton de "Condamnation interieur", 12-15 mm Gamme de serrage, Court, Non scellé
Finition | Chromé |
---|---|
Came | Court |
Accès limité | Condamnation intérieure |
Joint | No |
Grip - Minimum (mm) | 12.50 |
Grip - Maximum (mm) | 15.00 |
Actionnement | A droite vers l’extérieur |
Sélectionnez le type de la poignée | Condamnation intérieure |
Class | ME - Loquets de porte battante Offshore |
De par leur simplicité de conception et les nombreuses options de montage disponibles, ces loquets sont extrêmement pratiques pour un large éventail d’applications de type portes d’accès. Un choix d’options de conception et de finition attractives permet de disposer d’éléments de contraste appropriés. Les types de montage multiples assurent la compatibilité avec des portes incurvées ou des baies coulissantes devant fermer à des angles inhabituels.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire