EA - Accessoires mécaniques

Le système de commande mécanique par câble constitue une solution standard pour l'actionnement mécanique à distance de verrous électroniques. En cas de perte d'alimentation électrique, le système offre un accès entièrement redondant. Le système comprend un verrou à commande prioritaire mécanique avec un actionneur AC et un support de câble correspondants, un câble mécanique et un support de commande prioritaire mécanique.

EA - Accessoires mécaniques

Le système de neutralisation mécanique R4-EM s'adapte à tous les loquets rotatifs électroniques R4-EM standard de Southco. Il constitue un moyen simple de débloquer mécaniquement le verrou électronique en cas de panne de courant. Le système est facile à installer, avec de multiples réglages et des longueurs de câble personnalisées pour s'adapter à toutes les applications.

 

  • Actionnement mécanique pratique pour le déverrouillage de la serrure en cas de panne de courant.
  • La conception adaptable permet l'utilisation de n'importe quel verrou électronique complémentaire.
  • Installation simple et rapide pour faciliter l'intégration
  • Conception flexible permettant des ajustements multiples et des longueurs de câble personnalisées"
  • Loquet à came à clé plate ou tubulaire disponible pour le verrouillage à distance de la clé.
  • Permet la rotation de la clé dans le sens horaire ou antihoraire".

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici EA - Accessoires mécaniques

Afficher en Grille Liste

15 Articles

Par ordre décroissant
  1. A5-99-136

    Latch

  2. A5-99-157

    Latch

  3. R4-91-700-20

    Latch

  4. R4-EM-87

    Latch

  5. R4-EM-52

    Latch

  6. AC-0-49617-11-R

    Latch

  7. AC-0-49617-11-L

    Latch

  8. AC-C0H0-4-LLLL-YYY

    Latch

  9. R4-EM-952

    Latch

  10. AC-0-49618-11-R

    Latch

  11. AC-0-49618-11-L

    Latch

  12. R4-EM-72

    Latch

par page