R4-91-700-20

Latch

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier inoxydable
Finition Poli par électrolyse
Couleur / Apparance Brillant
Modèle Stamped Hinge
Class EA - Accessoires mécaniques

Le système de commande mécanique par câble constitue une solution standard pour l'actionnement mécanique à distance de verrous électroniques. En cas de perte d'alimentation électrique, le système offre un accès entièrement redondant. Le système comprend un verrou à commande prioritaire mécanique avec un actionneur AC et un support de câble correspondants, un câble mécanique et un support de commande prioritaire mécanique...

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.