R4-90-800-10
Loquet à fermeture par poussée rotatifs, Gâche, Alliage de zinc, Zingué, Chromaté brillant
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Finition | Zingué, Chromaté brillant |
| Couleur / Apparance | Naturel |
| Modèle | Stamped Hinge |
| Class | EA - Accessoires mécaniques |
Le système de commande mécanique par câble constitue une solution standard pour l'actionnement mécanique à distance de verrous électroniques. En cas de perte d'alimentation électrique, le système offre un accès entièrement redondant. Le système comprend un verrou à commande prioritaire mécanique avec un actionneur AC et un support de câble correspondants, un câble mécanique et un support de commande prioritaire mécanique...