37 - Grenouillères à levier
Les grenouillères à levier série 37 disposent d’une poignée longue qui procure un effet de levier plus important, générant un effort de bridage supérieur avec un effort moindre de l’utilisateur. Les crans intégrés aident à maintenir la poignée en position fermée et à éviter son ouverture accidentelle en conséquence d’un choc ou de vibrations.

Corps en caoutchouc EPDM assurant un serrage efficace, une bonne résistance aux vibrations et une souplesse suffisante pour compenser les variations de dimensions de montage.
- Levier permettant un effort de bridage important avec un effort moindre de l’utilisateur
- Corps souple extensible pour absorber les vibrations et compenser les défauts d'alignement
- Matériaux résistants à la corrosion et aux UV, adaptés à un usage extérieur
- Poignée en métal pour un aspect traditionnel et robuste
- Poignée moulée pour un aspect épuré, offrant une protection des surfaces peintes
- Corps disponible en diverses longueurs et résistances, en fonction des besoins de l’application
Recherche de numéro de pièce
- Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projetLes gens cherchent souvent par: