37-10-274-10
Loquet à poignée flexible, Levier, Série 274, Acier, Type de réceptacle
Matériau | Acier, Caoutchouc |
---|---|
Finition | Zingué, Chromaté brillant |
Couleur / Apparance | Brillant |
Accès limité | Aucun |
Type de montage | Montage en façade |
Série | Série 274 |
Actionnement | Levier |
Class | 37 – Grenouillères à levier |
Les grenouillères à levier série 37 disposent d’une poignée longue qui procure un effet de levier plus important, générant un effort de bridage supérieur avec un effort moindre de l’utilisateur. Les crans intégrés aident à maintenir la poignée en position fermée et à éviter son ouverture accidentelle en conséquence d’un choc ou de vibrations.
Rédigez votre propre commentaire