37-10-274-20
Loquet à poignée flexible, Levier, Série 274, Acier inoxydable, Type de réceptacle
| Matériau | Acier inoxydable, Caoutchouc |
|---|---|
| Finition | Naturel |
| Couleur / Apparance | Brillant |
| Accès limité | Aucun |
| Type de montage | Montage en façade |
| Série | Série 274 |
| Actionnement | Levier |
| Class | 37 – Grenouillères à levier |
Les grenouillères à levier série 37 disposent d’une poignée longue qui procure un effet de levier plus important, générant un effort de bridage supérieur avec un effort moindre de l’utilisateur. Les crans intégrés aident à maintenir la poignée en position fermée et à éviter son ouverture accidentelle en conséquence d’un choc ou de vibrations.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire