H3-50-271-050
Loquet à came à poignée articulée, Moyen - 125 mm, Scellé, A un ou trois points, Double encoche de 5 mm DIN, Non, Alliage de zinc, Revêtement poudre
Matériau | Alliage de zinc |
---|---|
Finition | Revêtement poudre |
Couleur / Apparance | Noir |
Accès limité | Cadenas |
Joint | No |
Option de verrouillage | Double encoche de 5 mm DIN |
Points de verrouillage | A un ou trois points |
Taquet de sécurité en option | Oui |
Modèle | Latch Assembly |
Class | H3 - Système multipoints à poignée articulée |
Avec ce loquet de prix compétitif, vous bénéficiez de la praticité d'un type de loquet à poignée articulée couramment utilisé sur les armoires, ainsi que d'une solution de verrouillage en un seul point ou multipoints exceptionnellement souple, et ce sur une gamme étendue de dimensions de serrage et avec la sécurité accrue offerte par une serrure. La construction légère mais durable du loquet est adaptée aux armoires de toutes tailles.
Rédigez votre propre commentaire