Joints

Nos joints d'étanchéité fournissent des solutions d'étanchéité essentielles pour une large gamme d'applications, empêchant les fuites et assurant l'intégrité de vos assemblages. Ces composants polyvalents comblent les espaces entre les surfaces de contact, créant une étanchéité contre les liquides, les gaz, la poussière et autres contaminants. Des joints toriques simples aux conceptions personnalisées complexes, nos joints d'étanchéité offrent des performances fiables et une durabilité longue durée.

Joints

Principales caractéristiques :

  • Polyvalence des matériaux : Large sélection incluant du silicone, de l'EPDM, de la mousse, du liège et des polymères spéciaux adaptés à la température, à la pression et à la résistance chimique.
  • Options personnalisables : Disponible en tailles et formes standard et personnalisées, y compris des joints toriques et des joints moulés pour des besoins d'application spécifiques.
  • Ingénierie de précision : Fabriqué avec des tolérances strictes pour un ajustement précis et des performances d'étanchéité constantes.

Avantages clés :

  • Prévention des fuites : Assure des joints étanches pour arrêter les fuites de fluides, de gaz et de médias.
  • Protection environnementale : Bloque la poussière, l'humidité et les contaminants pour empêcher leur entrée dans les composants sensibles.
  • Réduction du bruit et des vibrations : Certains matériaux minimisent les vibrations, réduisant le bruit et prévenant l'usure.
  • Amélioration de l'efficacité de l'équipement : Maintient la pression et l'intégrité du système, améliorant la fonctionnalité globale de l'équipement et sa longévité.

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici Joints

Afficher en Grille Liste

12 Articles

Par ordre décroissant
  1. GA-202-82V-M500

    Latch

  2. GA-010-82-M500

    Latch

  3. GA-704-81-M500

    Joints

  4. GA-007-82V-M500

    Latch

  5. GA-204-82V-M500

    Latch

  6. GA-206-82V-M500

    Latch

  7. GA-704-81V-M500

    Latch

  8. GA-010-82V-M500

    Latch

par page