GA-204-82-M500
Joints, Cliquez sur le profil
Vented | No |
---|---|
Matériau | EPDM |
Finition | Naturel |
Couleur / Apparance | Noir |
Installation | A agrafe |
Class | GA - Joints |
Southco offre un avantage pratique aux fabricants d'armoires qui recherchent des matériels d'accès et des joints permettant d'obtenir une bonne étanchéité environnementale ou de minimiser les cliquetis : pouvoir s'adresser à un interlocuteur unique en mesure de répondre à leurs besoins. Les différentes options de configuration de joint permettent de disposer d'une bonne compression, d'une étanchéité efficace à la poussière et à l'humidité, d'atténuer les cliquetis provoqués par les vibrations et également de compenser l'irrégularité des contours en surface.
Rédigez votre propre commentaire