GA-010-82V-M500
Latch
| Vented | Oui |
|---|---|
| Underwriters Laboratory (UL) Rating | JMLU2, UL 94-HB |
| Matériau | EPDM |
| Finition | Naturel |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Installation | A agrafe |
| Class | GA - Joints |
Southco offre un avantage pratique aux fabricants d'armoires qui recherchent des matériels d'accès et des joints permettant d'obtenir une bonne étanchéité environnementale ou de minimiser les cliquetis : pouvoir s'adresser à un interlocuteur unique en mesure de répondre à leurs besoins. Les différentes options de configuration de joint permettent de disposer d'une bonne compression, d'une étanchéité efficace à la poussière et à l'humidité, d'atténuer les cliquetis provoqués par les vibrations et également de compenser l'irrégularité des contours en surface.