Loading...

  Certifications (4)

959 views   November 1, 2019

  • Indices d'inflammabilité UL

    Pour nombre de nos produits en plastique, l’indice d’inflammabilité UL94 est une spécification client importante. Il convient de souligner que les indices UL94 publiés concernent la matière première et non le produit lui-même. Pour les certifications UL94...
    Regarde maintenant

  • Fiches de données de sécurité

    Southco fournit des produits finis. Par conséquent, nous ne communiquons pas de fiches de données de sécurité pour nos produits. Nous faisons cependant tout ce qui est raisonnablement possible pour que nos pièces soient conformes aux diverses directives e...
    Regarde maintenant

  • Normes NEMA/IP

    Il convient de noter que les essais d’étanchéité à l’eau NEMA/IP sont réalisés sur des applications finales spécifiques. Quand Southco déclare qu’un produit convient aux applications NEMA 4/IP65, cela signifie que le produit en question (ou la série de pr...
    Regarde maintenant

  • DFARS

    "La clause ""Defense Federal Acquisition Regulation Supplement"" (DFARS) énonce que « tous les métaux spéciaux incorporés à des produits fournis dans le cadre de ce contrat seront fondus ou fabriqués aux États-Unis, dans les zones périphériques ou dans un...
    Regarde maintenant