Normes NEMA/IP

1283 views  October 25, 2019
Il convient de noter que les essais d’étanchéité à l’eau NEMA/IP sont réalisés sur des applications finales spécifiques. Quand Southco déclare qu’un produit convient aux applications NEMA 4/IP65, cela signifie que le produit en question (ou la série de produits) a été utilisé dans des applications NEMA 4/IP65 agréées.

Did you find it helpful?