DFARS

1047 views  October 25, 2019
"La clause ""Defense Federal Acquisition Regulation Supplement"" (DFARS) énonce que « tous les métaux spéciaux incorporés à des produits fournis dans le cadre de ce contrat seront fondus ou fabriqués aux États-Unis, dans les zones périphériques ou dans un pays autorisé ». Les métaux spéciaux DFARS sont définis dans (DFARS 252.225-7009) comme suit : (i) Aciers (A) ayant une teneur maximale en matières alliées supérieure à une ou plusieurs des limites suivantes : manganèse : 1,65 % ; silicium : 0,60 % ; ou cuivre : 0,60 % ; ou (B) contenant plus de 0,25 % de l'un des éléments suivants : aluminium, chrome, cobalt, molybdène, nickel, niobium (columbium), titane, tungstène ou vanadium ; (ii) Alliages de métaux (A) à base de nickel ou de ferronickel dont la teneur totale en métaux d'alliage autres que le nickel et le fer est supérieure à 10 % ; ou (B) à base de cobalt dont la teneur totale en métaux d'alliage autres que le cobalt et le fer est supérieure à 10 % ; (iii) Titane et alliages de titane ; ou (iv) Zirconium et alliages de zirconium. Cela inclut tous les alliages d’acier inoxydable, ainsi que les aciers alliés 4130 et 4140. Veuillez nous contacter pour connaître le statut de conformité DFARS d’une référence particulière, Nous contacter."

Did you find it helpful?