P7 - ATCA, AMC, MicroTCA et Compact PCI
Southco propose une gamme complète de composants d'éjection conformes aux architectures CompactPCI, ATCA, AMC et MicroTCA, répondant ainsi à diverses spécifications des normes PICMG. Ces solutions sont conçues pour garantir une insertion et une extraction fiables des modules tout en préservant l'intégrité mécanique et l'alignement du système. Outre les éjecteurs, Southco propose des goupilles d'alignement de précision et des blocs de clavetage conçus pour éviter d'endommager les connecteurs en guidant les modules du châssis afin qu'ils s'alignent correctement avec le fond de panier ou le plan intermédiaire avant l'engagement. Une large sélection de composants de fixation est également disponible en stock pour faciliter l'intégration rapide et la personnalisation du système.

- Faible force d'actionnement – Simplifie l'insertion et l'extraction des cartes dans les configurations à fond de panier et à plan intermédiaire grâce à un fonctionnement fluide et intuitif.
- Options de micro-interrupteurs polyvalentes – Disponibles en plusieurs configurations, notamment à levier et à poussoir, pour répondre aux différents besoins des applications.
- Compatibilité flexible des éjecteurs – Plusieurs modèles d'éjecteurs standard s'adaptent à une large gamme d'épaisseurs de circuits imprimés.
- Indice d'inflammabilité : UL94-V0
- Couleurs personnalisées et options de tampographie disponibles