E9-A007F-02
Le loquet à compression quart de tour,Taille Standard, Double encoche de 5 mm (.19), Alliage de zinc, Revêtement poudre, Argenté
| Ingress Protection (IP) Rating | IP 66, IP 67 |
|---|---|
| Matériau | Alliage de zinc |
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur / Apparance | Argenté |
| Type de serrage | Fixed |
| Type de montage | Single Hole Mount |
| Type de tête | Double ergot 5 mm |
| Série | Standard |
| Epaisseur OP | 0.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 18.00 |
| Avec came | No |
| Rotation | Type A - Tourner vers la droite pour verrouiller |
| Class | Loquet à compression quart de tour E9 |
| Taille | 20.1 mm |
Les loquets à compression quart de tour de Southco intègrent une conception optimisée pour fournir une solution de mise à niveau simple et abordable pour les applications d’armoires nécessitant une compression. Un simple actionnement à 90 degrés fait tourner la came derrière le châssis tout en la serrant pour fournir 4 mm de compression afin d’assurer une fermeture de porte résistant aux vibrations et qui protège contre la pénétration d'eau et de poussière.