E9-A000G-01

Le loquet à compression quart de tour,Taille Standard, Empreinte fendue, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Ingress Protection (IP) Rating IP 66, IP 67
Matériau Alliage de zinc
Finition Revêtement poudre
Couleur / Apparance Noir
Type de serrage Fixed
Type de montage Single Hole Mount
Type de tête Empreinte fendue
Série Standard
Epaisseur OP 0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur 18.00
Avec came No
Rotation Type B - Tourner vers la gauche pour verrouiller
Class Loquet à compression quart de tour E9
Taille 20.1 mm
Les loquets à compression quart de tour de Southco intègrent une conception optimisée pour fournir une solution de mise à niveau simple et abordable pour les applications d’armoires nécessitant une compression. Un simple actionnement à 90 degrés fait tourner la came derrière le châssis tout en la serrant pour fournir 4 mm de compression afin d’assurer une fermeture de porte résistant aux vibrations et qui protège contre la pénétration d'eau et de poussière.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.