64-50-411-30
Loquet à fermeture par poussée, Grande taille, Avec serrure, Rivet / Vis (à travers le trou), Trou de montage 4.9mm, Acier, Pré-plaqué, Brillant
Matériau | Acier |
---|---|
Finition | Pré-plaqué |
Couleur / Apparance | Brillant |
Accès limité | Avec serrure |
Trou de montage | 4.9 mm |
Installation | Rivet / Screw |
Taille | Grande taille |
Latch Mechanism | Sliding Pawl |
Class | 64 - Loquets à palette |
L’aspect et le fonctionnement de base de toute cette ligne sont élégants de simplicité. La palette plate logée dans une coupelle à montage affleurant offre une remarquable simplicité de conception ; le mécanisme coulissant caréné offre une remarquable simplicité de fonctionnement. Quand on soulève la palette, la coulisse se rentre et la porte s’ouvre. Quand on pousse la porte pour la fermer, la coulisse à ressort revient derrière le châssis.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire