64-10-126-55

Loquet à fermeture par poussée, Petite taille, Gamme de serrage 18.6-19.4 mm, Acier inoxydable, Revêtement poudre, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier inoxydable
Finition Revêtement poudre
Couleur / Apparance Noir
Accès limité Aucun
Installation Bracket and Nut
Epaisseur OP 0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur 3.70
Grip - Minimum (mm) 18.60
Grip - Maximum (mm) 19.40
Taille Petite taille
Latch Mechanism Sliding Pawl
Class 64 - Loquets à palette
L’aspect et le fonctionnement de base de toute cette ligne sont élégants de simplicité. La palette plate logée dans une coupelle à montage affleurant offre une remarquable simplicité de conception ; le mécanisme coulissant caréné offre une remarquable simplicité de fonctionnement. Quand on soulève la palette, la coulisse se rentre et la porte s’ouvre. Quand on pousse la porte pour la fermer, la coulisse à ressort revient derrière le châssis.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.