62 - Loquets à compression Lift & Turn

Optimisez la conception d’un éventail de types d’armoire en les dotant d’un accès rapide et aisé, en tirant parti des multiples avantages de ces loquets élégants et pratiques. Ils assurent une compression par course axiale sans frottement ni usure au niveau de la came, et sont proposés dans un choix de finitions permettant leur coordination avec pratiquement n’importe quelle installation.
62 - Loquets à compression Lift & Turn
Double fonction - loquet à compression et poignée de porte - assurée par un même produit. Facile à monter et facile à utiliser. Il suffit de relever la poignée pour relâcher la compression et de la tourner pour dégager la came de l’arrière du châssis selon un mouvement de rotation.
  • Plusieurs tailles disponibles en fonction des besoins en force, serrage et compression nécessaires sur un large panel de tailles de portes
  • De nombreuses options de came et de came ajustable de positionnement permettent de répondre à une large gamme de serrage à partir d'un seul modèle de loquet
  • Certains modèles disponibles existent en version verrouillable pour un contrôle d'accès plus sécurisé
  • Certains modèles sont disponibles pour des applications conformes aux normes NEMA 4 et IP-66
  • Montage à un seul tou, facile à installer
  • Plusieurs modèles sont disponibles avec des options de commande manuelle, par outil ou par clé
  • Joint d'étanchéité (en option) pour des applications NEMA 4 et IP-66
  • Finitions chrome ou revêtement noir poudré disponibles
  • Des plaques d'actionneur (en option) peuvent être montées sur l'axe du loquet pour permettre la commande de tiges de verrouillage multipoints
  • Un support de cadenas (en option) convient aux loquets très résistants à poignée
  • Les modèles à montage affleurant équipés d’un joint conviennent aux applications NEMA 4 et IP-66

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici 62 - Loquets à compression Lift & Turn

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
  1. 62-420-251-3

    Latch

Page
par page