The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
62-42-251-2
Loquets à compression, Lift & Turn, Moyenne, Affleurant Profil, Avec serrure, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
Les caractéristiques
Matériau
Alliage de zinc
Finition
Revêtement poudre
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Avec serrure
Type de tête
Key Locking
Epaisseur OP
0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
6.00
Grip - Minimum (mm)
16.00
Grip - Maximum (mm)
26.00
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm)
46.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm)
56.00
Profil
Affleurant
Taille
Moyenne
Class
62 - Loquets à compression Lift & Turn
Optimisez la conception d’un éventail de types d’armoire en les dotant d’un accès rapide et aisé, en tirant parti des multiples avantages de ces loquets élégants et pratiques. Ils assurent une compression par course axiale sans frottement ni usure au niveau de la came, et sont proposés dans un choix de finitions permettant leur coordination avec pratiquement n’importe quelle installation.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1576
2026-10-30
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
816
2026-10-30
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
692
2026-10-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Zygology Ltd
Oxford UK
411
2026-10-02
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
85
2026-10-31
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Austin Hardware & Supply, Inc
Lee's Summit MO USA
57
2026-10-30
sales@austinhardware.com
1-800-821-3520
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
33
2026-10-29
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
8
2026-10-29
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
1
2026-10-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781