The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
62-42-151-2
Loquets à compression, Lift & Turn, Moyenne, Affleurant Profil, Avec serrure, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
Les caractéristiques
Matériau
Alliage de zinc
Finition
Revêtement poudre
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Avec serrure
Type de tête
Key Locking
Epaisseur OP
0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
6.00
Grip - Minimum (mm)
6.00
Grip - Maximum (mm)
16.00
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm)
56.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm)
66.00
Profil
Affleurant
Taille
Moyenne
Class
62 - Loquets à compression Lift & Turn
Optimisez la conception d’un éventail de types d’armoire en les dotant d’un accès rapide et aisé, en tirant parti des multiples avantages de ces loquets élégants et pratiques. Ils assurent une compression par course axiale sans frottement ni usure au niveau de la came, et sont proposés dans un choix de finitions permettant leur coordination avec pratiquement n’importe quelle installation.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
3026
2026-11-20
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
130
2026-11-16
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Clancey Company
Overland Park KS USA
48
2026-11-12
info@clancey.com
1.800.747.7405
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
33
2026-11-20
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
14
2026-11-12
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
10
2026-10-26
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
9
2026-11-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
2
2026-11-20
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
2
2026-11-02
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
1
2026-11-02
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521