62-42-151-3
Loquets à compression, Lift & Turn, Moyenne, Affleurant Profil, Avec serrure, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Accès limité | Avec serrure |
| Epaisseur OP | 0.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 6.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 56.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 66.00 |
| Profil | Affleurant |
| Taille | Moyenne |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Class | 62 - Loquets à compression Lift & Turn |
Optimisez la conception d’un éventail de types d’armoire en les dotant d’un accès rapide et aisé, en tirant parti des multiples avantages de ces loquets élégants et pratiques. Ils assurent une compression par course axiale sans frottement ni usure au niveau de la came, et sont proposés dans un choix de finitions permettant leur coordination avec pratiquement n’importe quelle installation.