The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
62-70-25
Loquets à compression, Lift & Turn, Petite taille, Affleurant Profil, Aucun, Sans serrure, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
Les caractéristiques
Matériau
Alliage de zinc
Finition
Revêtement poudre
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Aucun
Epaisseur OP
0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
3.00
Grip - Minimum (mm)
10.50
Grip - Maximum (mm)
16.50
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm)
28.50
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm)
34.50
Profil
Affleurant
Taille
Petite taille
Class
62 - Loquets à compression Lift & Turn
Optimisez la conception d’un éventail de types d’armoire en les dotant d’un accès rapide et aisé, en tirant parti des multiples avantages de ces loquets élégants et pratiques. Ils assurent une compression par course axiale sans frottement ni usure au niveau de la came, et sont proposés dans un choix de finitions permettant leur coordination avec pratiquement n’importe quelle installation.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
3825
2026-08-07
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
209
2026-07-20
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
151
2026-08-07
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zygology Ltd
Oxford UK
29
2026-07-09
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
8
2026-08-07
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
HTF Inc
Frederick MD USA
3
2026-08-03
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
2
2026-08-07
info@tchweb.com
1.416.299.0089
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
2
2026-08-06
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
2
2026-08-02
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
1
2026-08-03
info@intechbj.com
86-010-83833828