The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Loquets à compression, Lift & Turn, Moyenne, Affleurant Profil, Aucun, Sans serrure, Alliage de zinc, Chromé, Poli
62-40-211-2
Loquets à compression, Lift & Turn, Moyenne, Affleurant Profil, Aucun, Sans serrure, Alliage de zinc, Chromé, Poli
Les caractéristiques
Matériau
Alliage de zinc
Finition
Chromé
Couleur / Apparance
Poli
Accès limité
Aucun
Epaisseur OP
0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
6.00
Grip - Minimum (mm)
16.00
Grip - Maximum (mm)
26.00
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm)
46.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm)
56.00
Profil
Affleurant
Taille
Moyenne
Class
62 - Loquets à compression Lift & Turn
Optimisez la conception d’un éventail de types d’armoire en les dotant d’un accès rapide et aisé, en tirant parti des multiples avantages de ces loquets élégants et pratiques. Ils assurent une compression par course axiale sans frottement ni usure au niveau de la came, et sont proposés dans un choix de finitions permettant leur coordination avec pratiquement n’importe quelle installation.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
227
2024-03-28
info@biscoind.com
1.800.323.1232
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
178
2024-02-28
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
87
2024-03-22
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
57
2024-03-25
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
41
2024-03-22
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
12
2024-03-25
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1
2024-03-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
1
2024-03-28
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203