The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
62-42-351-2
Loquets à compression, Lift & Turn, Moyenne, Affleurant Profil, Avec serrure, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
Les caractéristiques
Matériau
Alliage de zinc
Finition
Revêtement poudre
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Avec serrure
Type de tête
Key Locking
Epaisseur OP
0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
6.00
Grip - Minimum (mm)
26.00
Grip - Maximum (mm)
36.00
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm)
36.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm)
46.00
Profil
Affleurant
Taille
Moyenne
Class
62 - Loquets à compression Lift & Turn
Optimisez la conception d’un éventail de types d’armoire en les dotant d’un accès rapide et aisé, en tirant parti des multiples avantages de ces loquets élégants et pratiques. Ils assurent une compression par course axiale sans frottement ni usure au niveau de la came, et sont proposés dans un choix de finitions permettant leur coordination avec pratiquement n’importe quelle installation.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
5497
2026-11-20
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2718
2026-11-20
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HTF Inc
Frederick MD USA
220
2026-11-02
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Clancey Company
Overland Park KS USA
204
2026-11-12
info@clancey.com
1.800.747.7405
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
193
2026-11-18
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
41
2026-11-16
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
33
2026-11-20
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
13
2026-11-21
info@tchweb.com
1.416.299.0089
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
10
2026-11-12
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79