The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Loquets à compression, Lift & Turn, Petite taille, Affleurant Profil, Aucun, Sans serrure, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
62-70-35
Loquets à compression, Lift & Turn, Petite taille, Affleurant Profil, Aucun, Sans serrure, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
Les caractéristiques
Matériau
Alliage de zinc
Finition
Revêtement poudre
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Aucun
Epaisseur OP
0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
3.00
Grip - Minimum (mm)
16.50
Grip - Maximum (mm)
22.50
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm)
22.50
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm)
28.50
Profil
Affleurant
Type d’actionneur
Serrure à barillet
Taille
Petite taille
Points de verrouillage
A un ou trois points
Loquet assemblé
No
Class
62 - Loquets à compression Lift & Turn
Optimisez la conception d’un éventail de types d’armoire en les dotant d’un accès rapide et aisé, en tirant parti des multiples avantages de ces loquets élégants et pratiques. Ils assurent une compression par course axiale sans frottement ni usure au niveau de la came, et sont proposés dans un choix de finitions permettant leur coordination avec pratiquement n’importe quelle installation.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
359
2023-03-23
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
245
2023-03-24
info@biscoind.com
1.800.323.1232
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
100
2023-03-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
29
2023-03-01
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
9
2023-03-23
info@tchweb.com
1.416.299.0089
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
9
2023-03-13
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Clancey Company
Overland Park KS USA
3
2023-03-21
info@clancey.com
1.800.747.7405
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
2
2023-03-24
southco@all-west.com
1.800.676.1875
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
2
2023-03-23
Sales@praestmark.dk
0045 38884400